Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe zwykłe

Łożyska kulkowe zwykłe SKF mają głębokie, nieprzerwane bieżnie. Te głębokie bieżnie ściśle przylegają do kulek, co umożliwia łożyskom kulkowym zwykłym przenoszenie obciążeń promieniowych i obciążeń osiowych w obu kierunkach. Łożyska tego typu są szczególnie wszechstronne oraz:
  • Mają prostą konstrukcję
  • Są nierozłączne
  • Mogą pracować z wysokimi, a nawet bardzo wysokimi prędkościami
  • Są wytrzymałe i wymagają niewielkiej obsługi
SKF logo