Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Miernik częstotliwości drgań pasa SKF

Szybki, dokładny i prosty pomiar napięcia pasa

Utrzymanie właściwego napięcia pasa ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania odpowiednich osiągów i okresu eksploatacji całego napędu pasowego, w tym także łożysk. Uzyskanie odpowiedniego napięcia pasa wymaga najpierw wykonania dokładnych pomiarów siły napięcia. Do tego celu może być przydatne jedno z najdokładniejszych narzędzi dostępnych w przemyśle, miernik częstotliwości drgań pasa SKF.

Stanowiąc ręczny przyrząd pomiarowy połączony z czujnikiem optycznym, miernik częstotliwości drgań pasa SKF jest dwuczęściowym układem umożliwiającym bezkontaktowy pomiar siły napięcia pasa dla szerokiego asortymentu różnych pasów. Zaprojektowane tak, aby minimalizować możliwość popełniania błędów przez ludzi, to narzędzie pomiarowe SKF jest szczególnie proste w użyciu, umożliwia szybkie uzyskanie powtarzalnych wyników w kilku prostych krokach:
  • Za pomocą klawiatury wprowadzić dane na temat rozpiętości i masy pasa
  • Zamocować czujnik na środku rozpiętości pasa, a następnie szarpnąć lub uderzyć pas
  • Sprawdzić wynik na wyświetlaczu, mierzona częstotliwość może być przeliczana na siłę naprężenia w niutonach lub w funtach
  • W razie potrzeby wyregulować napięcie pasa i powtórzyć pomiar
SKF logo