Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska walcowe

Łożyska walcowe – ilustracja wyścigowa
Łożyska walcowe produkcji SKF są dostępne w wielu odmianach konstrukcyjnych, seriach wymiarowych i rozmiarach. Większość stanowią wśród nich łożyska jednorzędowe z koszykiem. Standardowy asortyment SKF uzupełniają łożyska o zwiększonej nośności oraz łożyska jednorzędowe i dwurzędowe z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka).

Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe oraz pracować z dużymi przyspieszeniami i prędkościami. Łożysko z pełną liczbą wałeczków zawiera możliwie jak najwięcej elementów tocznych, dzięki czemu nadaje się do przenoszenia bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. Łożyska walcowe SKF o zwiększonej nośności łączą w sobie właściwą łożyskom z pełną liczbą wałeczków zdolność do przenoszenia dużych obciążeń i właściwą łożyskom z koszykiem możliwość pracy na wysokich obrotach.
SKF logo