Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Silniki ogólnego przeznaczenia

Niezawodne działanie jest koniecznością

Masowo produkowane i ogólnie sprzedawane jako gotowe, wprost z katalogu silniki elektryczne są jednostkami o małych i średnich rozmiarach o mocach zazwyczaj od 1 do 500 kW. Sprawność energetyczna, niezawodność i bezproblemowa eksploatacja mają podstawowe znaczenie dla wydajności produkcji. Rozwiązania proponowane przez SKF mogą być pomocne.

Popraw osiągi wraz z SKF

Wszechstronny asortyment elektrycznie izolowanych łożysk stanowi uzupełnienie naszej kompletnej oferty uszczelnień, łożysk standardowych i smarów dla silników ogólnego przeznaczenia. Rozwiązania oferowane przez SKF obejmują również zaawansowane usługi analizy elektrycznej. Każda oferta może pomóc poprawić osiągi silnika, utrzymać dochodowość maszyn i zredukować koszty.

Rozwiązania

SKF logo