Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Silniki z problemami spowodowanymi przez prądy błądzące

Wrażliwe na prądy błądzące

W silnikach elektrycznych prądy błądzące mogą powodować powstawanie kraterów na bieżniach łożysk i na powierzchni elementów tocznych. Silniki napędów o zmiennej prędkości z przetwornicami częstotliwości wykorzystującymi modulację szerokości impulsów są szczególnie narażone.
Z biegiem czasu skutki uszkodzeń łożysk spowodowanych prądami błądzącymi mogą prowadzić do wzrostu poziomu hałasu i ciepła wydzielanego w łożyskach, zmniejszenia skuteczności środków smarnych, nadmiernych drgań, a w rezultacie do przedwczesnych uszkodzeń łożysk.

Zmniejsz zagrożenia wraz z SKF

Izolacja łożysk i optymalizacja rozwiązań oferowane przez SKF mogą pomóc odbiorcom OEM i użytkownikom końcowym zabezpieczyć się przed skutkami prądów błądzących zmniejszając wymagania w zakresie utrzymania ruchu i całkowite koszty procesu.
SKF logo