Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska hybrydowe SKF

Dłuższy czas bezawaryjnej pracy w ekstremalnych warunkach

Łożyska hybrydowe SKF mają kulki lub wałeczki wykonane z azotku krzemu, materiału ceramicznego o wyjątkowych właściwościach, które sprawiają, że jest on idealny do zastosowań wymagających sztywności, odporności na duże prędkości i zaizolowania elektrycznego.

Gładkość powierzchni roboczej oraz niskie przewodnictwo prądu sprawiają, że łożyska hybrydowe SKF zmniejszają zużycie środka smarnego i dają wiele nowych możliwości stosowania łożysk tocznych. Łożyska te mają następujące właściwości:
  • Mniejsza gęstość - Kulki z azotku krzemu mają gęstość równą 40% gęstości kulek stalowych, co daje większą prędkość pracy, niższą masę, mniejszą bezwładność oraz szybszy start i zatrzymanie.
  • Małe tarcie - Niski współczynnik tarcia azotku krzemu zwiększa odporność na zużycie, dzięki czemu łożyska mniej się nagrzewają nawet przy słabym smarowaniu.
  • Większa elastyczność - Kulki ceramiczne mają o 50% większy współczynnik elastyczności niż stal, dzięki czemu łożysko jest sztywniejsze.
  • Niskie przewodnictwo prądu - Kulki ceramiczne stanowią barierę izolującą pierścień zewnętrzny od wewnętrznego, co zapewnia prosty sposób izolacji elektrycznej.
  • Niski współczynnik rozszerzania termicznego - Kulki ceramiczne mają rozszerzalność termiczną równą zaledwie 29% rozszerzalności kulek stalowych, co daje mniejszą wrażliwość na skoki temperatury, a więc pozwala lepiej kontrolować napięcie wstępne.
SKF logo