Złącza SKF OK Couplings
Znacznie skracają czas sprzęgania wałów i kołnierzy

Złącze SKF OK nie wymaga stosowania wieloklinów na wale lub piaście w celu przenoszenia momentu obrotowego. Stanowi to dużą oszczędność i pomaga uniknąć naprężeń na wale. Złącza składają się z cienkiej tuleji wewnętrznej, nakładanej na wał, oraz grubej tuleji zewnętrznej ze stożkiem pasującym do tuleji wewnętrznej. Pomiędzy spasowane powierzchnie wtłaczany jest olej pod wysokim ciśnieniem, a tuleja zewnętrzna jest nasuwana na tuleję wewnętrzną za pomocą zintegrowanego siłownika hydraulicznego. Po właściwym ustawieniu, ciśnienie oleju jest uwalniane, a powstałe mocne spasowanie umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych.
- Prosta, bezpieczna i szybka instalacja
- Bez wieloklinów
- Większa wydajność urządzenia
- Wydłużony okres eksploatacji
- Niższe koszty konserwacji
- Krótszy średni czas napraw - Mean Time to Repair (MTTR)