Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zwiększona niezawodność i wydłużony czas sprawności

Projekt i utrzymanie ruchu silnika o polepszonej niezawodności

Przemysłowe silniki elektryczne narażone są na trudne warunki eksploatacji: od wysokich temperatur po zanieczyszczone środowisko. Czas sprawności ograniczać mogą także nieodłączne od ich budowy problemy, takie jak wyładowania łukowe czy prądy błądzące.

Niemniej kierownicy zakładów mogą istotnie polepszać niezawodność poprzez analizę warunków pracy i dobieranie odpowiednich rozwiązań. Pomocna dłoń SKF.

Nasze narzędzia, technologie i usługi związane z obsługą silników elektrycznych przyczyniają się do przeciwdziałania kosztownym nieplanowanym przestojom oraz poprawy ogólnej zdolności produkcyjnej i dochodowości.
SKF logo