Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły łożyskowe SKF z czujnikami

Cały asortyment funkcji w jednym, gotowym do montażu zespole

Zespoły łożyskowe SKF z czujnikami
Zawierające wbudowany, ekranowany czujnik i uniwersalne łożysko kulkowe zwykłe, zespoły łożyskowe z czujnikami SKF są mechatronicznymi podzespołami maszyn. Korpus czujnika, pierścień impulsowy i łożysko są wzajemnie połączone mechanicznie, tworząc integralny, gotowy do montażu zespół – przy czym łożysko zachowuje ściśle wymagane tolerancje. 

Zintegrowana konstrukcja pozwala skrócić czas opracowania urządzeń, a także zredukować koszty wytwarzania i montażu. Solidna konstrukcja podzespołów i wytrzymałe materiały umożliwiają również zmniejszenie wymiarów, redukcję ciężaru, zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności. Zespoły łożyskowe z czujnikami SKF mogą mierzyć wiele różnych wielkości, w tym: 

  • Liczbę obrotów
  • Prędkość
  • Kierunek obrotu
  • Położenie względne
  • Przyspieszenie
  • Opóźnienie 

SKF logo