Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Detektor wyładowań elektrycznych TKED 1

Czy twoje łożyska są zagrożone z powodu prądów błądzących?

Detektor wyładowań elektrycznych TKED 1
Detektor wyładowań elektrycznych SKF TKED 1 może pomóc wykryć, czy łożyska twojego silnika elektrycznego są wrażliwe na erozję elektryczną i spowodowane przez nią uszkodzenie. Ręczny, bezkontaktowy detektor TKED 1 wykrywa wyładowania elektryczne, które uszkadzają łożyska silników elektrycznych. Liczba wyładowań zarejestrowanych w ciągu wybranego odcinka czasu jest wyświetlana na ekranie LCD – im większa liczba, tym większe ryzyko uszkodzenia.
SKF logo