Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

INSOCOAT

Zapobiegnij uszkodzeniom łożysk wywołanym przeskokiem iskry w silnikach elektrycznych i generatorach

Wiele spośród awarii łożysk w silnikach elektrycznych i generatorach jest spowodowanych przeskokiem iskry – przepływem prądu elektrycznego przez kontaktujące się ze sobą elementy łożyska, w tym oprawę, pierścień zewnętrzny, elementy toczne, pierścień wewnętrzny i wał.

Nawet jeśli nie zawsze jest łatwe do wykrycia, uszkodzenie spowodowane przeskokiem iskry może mieć znaczące konsekwencje. Zerodowane lub uszkodzone kulki, lokalne nadtopienie bieżni i zniszczenie smaru może prowadzić do zwiększenia drgań i hałasu, co z kolei prowadzi do skrócenia okresu eksploatacji łożyska, nieplanowanych przerw w pracy – i kosztownych wyłączeń z ruchu. INSOCOAT jest specjalną powłoką nanoszoną na wewnętrzny i zewnętrzny pierścień łożyska, która zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przeskokami iskry.

Technologia pokryć zapewnia wyjątkową ochronę

Łożyska INSOCOAT to łożyska izolowane, które mogą być instalowane zamiast łożysk nieizolowanych w ramach modernizacji maszyn i urządzeń. Stosując technologię napylania plazmowego można pokryć zewnętrzną stronę współpracujących powierzchni cienką warstewkę tlenku aluminium. Ta wyjątkowo spójna, cienka powłoka o równomiernej grubości jest poddawana dalszej obróbce, dzięki czemu staje się praktycznie nieprzepuszczalna. Przy grubości jedynie 100 mikrometrów, największej, jaką mogą mieć łożyska INSOCOAT, łożysko może wytrzymać napięcie do 1 000 V. 

Łożyska INSOCOAT są odporne i sposób obchodzenia się z nimi jest taki sam, jak w przypadku zwykłych, nieizolowanych łożysk. Jest ono równocześnie na tyle nieprzepuszczalne, że zachowuje swoje własności izolacyjne także w warunkach wilgotnych, chroniąc dodatkowo stalowe podłoże przed korozją. Izolacja toleruje przepływ ciepła i nie jest uszkadzana przez środki smarne. 
SKF logo