Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Energooszczędne łożyska baryłkowe SKF E2

Energooszczędne łożyska baryłkowe SKF E2 należą do klasy parametrów pracy i jakości SKF E2, dzięki czemu występujące w nich tarcie jest o co najmniej 30% mniejsze niż w przypadku odpowiadających im standardowych łożysk SKF. Zaprojektowano je z myślą o zwiększeniu wydajności maszyn i oszczędności energii poprzez optymalizację geometrii wewnętrznej w celu zmniejszenia tarcia.
SKF logo