Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Energooszczędne łożyska kulkowe skośne dwurzędowe SKF redukują tarcie i zużycie energii

Redukcja tarcia i zmniejszenie zużycia energii

uziemienie
Energooszczędne łożyska SKF (E2) umożliwiają redukcję momentu tarcia co najmniej o 30% w porównaniu ze standardowymi łożyskami SKF. Istotne zmniejszenie momentu tarcia było możliwe dzięki zoptymalizowaniu geometrii wewnętrznej łożyska i zastosowaniu nowego smaru o niskim tarciu.

Zoptymalizowane pod kątem redukcji strat na tarcie w łożysku, uszczelnione energooszczędne łożyska kulkowe skośne dwurzędowe SKF (DRACBB) mogą być eksploatowane tak długo, jak uszczelnione standardowe łożyska o porównywalnych rozmiarach. W zależności od warunków eksploatacji, łożysko może być podczas pracy o 5 do 30 °C chłodniejsze w porównaniu z konwencjonalnym łożyskiem SKF. Niższa temperatura pracy przedłuża okres eksploatacji smaru i może również wpłynąć na wydłużenie okresu eksploatacji całego łożyska.

SKF logo