Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Energooszczędne łożyska SKF E2

Niskie tarcie i wysoka wydajność

Energooszczędne łożyska SKF E2
Energooszczędne łożyska SKF stanowią przełomową rodzinę łożysk o doskonałych osiągach, specjalnie opracowanych w celu obniżenia momentu tarcia o 30% w stosunku do już i tak bardzo sprawnych standardowych łożysk SKF. Obniżenie tarcia w porównaniu do łożysk innych producentów może być jeszcze większe.
Ponieważ Energooszczędne łożyska SKF E2. charakteryzują się bardzo małym tarciem, stanowią doskonały sposób zmniejszenia zużycia energii. Ponieważ łożyska te, w porównaniu ze standardowymi łożyskami SKF, zachowują niższą temperaturę podczas pracy przy równoważnych obciążeniach i podobnych prędkościach, mogą umożliwić zmniejszenie zużycia środka smarnego i potencjalnie wydłużyć okres eksploatacji urządzeń.

Korzyści dla projektantów i użytkowników końcowych

Energooszczędne łożyska SKF E2. umożliwiają producentom urządzeń uzyskanie lepszej sprawności energetycznej ich urządzeń, zmniejszając ich całkowity koszt posiadania dla użytkowników końcowych. Ponieważ łożyska te są wymienne pod względem wymiarowym z łożyskami standardowymi, zgodnymi z normą ISO, użytkownicy końcowi mogą obniżyć zużycie energii przez istniejące urządzenia, zastępując łożyska konwencjonalne przez energooszczędne łożyska SKF E2.

Rozwiązania

SKF logo