Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zmniejszenie zużycia energii

Silniki elektryczne odpowiadają nawet za 70% wysokości rachunku za energię elektryczną

Nie ulega wątpliwości, że silniki elektryczne i generatory zużywają lwią część energii elektrycznej pobieranej przez zakład produkcyjny. Nic dziwnego, że konstruktorzy i operatorzy poszukują nowych sposobów redukcji kosztów zużywanej energii. SKF może pomóc.

Zmniejsz zużycie energii dzięki łożyskom SKF

Z definicji łożyska przyczyniają się do oszczędzania energii, gdyż służą zmniejszeniu momentu tarcia i minimalizacji strat cieplnych. Energooszczędne łożyska kulkowe SKF przenoszą te zalety na wyższy poziom obniżając moment tarcia w łożyskach o 30 do 50% dla większości zastosowań silników elektrycznych.

Najlepsze praktyczne metody napraw = lepsza sprawność energetyczna

W sytuacjach, w których naprawa ma większy sens ekonomiczny niż wymiana silnika, nie należy zapominać o potencjalnym jej wpływie na sprawność silnika i całkowity koszt posiadania.

Niezależne badania wykazują, że naprawy lub diagnostyka silnika elektrycznego nie przeprowadzone zgodnie z najlepszymi praktykami mogą zmniejszyć sprawność maszyny o kilka punktów procentowych. Z upływem czasu nawet najmniejsze straty sprawności będące wynikiem napraw mogą prowadzić do podwyższenia kosztów energii i utrzymania ruchu.

Korzystając z usług certyfikowanego przez SKF zakładu remontowego można mieć pewność, że silnik działa z taką sama sprawnością, jak w momencie przekazania do eksploatacji.

Rozwiązania

SKF logo