Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Obniżenie poziomu hałasu

Objaw kilku możliwych problemów

W przypadku silników elektrycznych źródłowe przyczyny nadmiernego hałasu i drgań są często związane z nieodpowiednim smarowaniem, niewłaściwymi procedurami montażu, nieodpowiednim ustawieniem łożysk lub niewystarczającym chłodzeniem. Niezależnie od przyczyny, wysoki poziom hałasu i drgań zwiększają zużycie energii i mogą powodować:
  • przedwczesnych uszkodzeń urządzeń
  • kosztownych prac z zakresu utrzymania ruchu
  • nieplanowanych przestojów
  • strat produkcji

Bardziej płynna, cichsza praca dzięki SKF

Idealne dla zastosowań w silnikach elektrycznych i generatorach, cicho pracujące łożyska kulkowe zwykłe SKF mogą zapewnić znacznie cichszą prace łożysk, a tym samym i całego silnika. 

Rozwiązania

SKF logo