Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania na rzecz docelowych poziomów oraz stopni kosztów i wydajności oraz bezpieczeństwa i zrównoważenia rozwoju

Reakcja na branżowe czynniki decydujące o rentowności Twojego zakładu

Współwystępowanie nacisków na stałe redukowanie kosztów i podnoszenie sprawności eksploatacyjnej z zaostrzaniem przepisów nakładających obowiązek realizowania dokumentowanego programu profilaktyki czynnej w zakresie bezpieczeństwa żywności sprawia, że działalność w sektorze przetwórstwa żywności i napojów staje się coraz bardziej skomplikowana.

Skoro o wizerunku marki w rosnącej mierze decyduje prowadzenie zrównoważonej działalności, nie wolno przeoczyć ponoszonych kosztów związanych z ochroną środowiska – nakładów na zużycie energii i wody oraz usuwanie, utylizację i składowanie odpadów.

Zapoznaj się z rozwiązaniami SKF stworzonymi pod kątem czynników istotnych w przetwórstwie żywności i napojów – związanych z kosztami, wydajnością, bezpieczeństwem i zrównoważonym rozwojem.

SKF logo