Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Wydajność

Ku docelowym poziomom ogólnej wydajności wykorzystania sprzętu

Ku docelowym poziomom ogólnej wydajności wykorzystania sprzętu

Poprawne równoważenie wydajności względem ponoszonych kosztów w świetle starzenia się wykorzystywanych zasobów stanowi prawdziwe wyzwanie dla zespołów zajmujących się utrzymaniem ruchu i obsługą.

Zawodny sprzęt szkodzi zdolności produkcyjnej i radzić sobie można z tym zwyczajowo – przez przywracanie dostępności w drodze naprawiania pojawiających się usterek i eliminowanie ich przyczyn źródłowych.

A gdyby tak móc odnieść dodatkowe korzyści pod względem dostępności, wydajności oraz jakości sprzętu uważanego za niezawodny?

Wydłuż okresy bezproblemowej eksploatacji swojego sprzętu, ustanawiając i egzekwując właściwą strategię utrzymania ruchu, dostrojoną do założonych celów biznesowych. Podnieś wskaźnik MTBF (średni czas bezawaryjnej pracy) za sprawą unowocześnień technologicznych i konstrukcyjnych.


Technologiczne unowocześnienia przyczyniają się do polepszenia wydajności i parametrów pracy Twoich zasobów, umożliwiając na przykład podwyższenie lub obniżenie temperatur panujących w procesach, gdzie nie pozwalają na to właściwości stosowanego smaru łożyskowego.


Problemów natury jakościowej możesz uniknąć, ograniczając niebezpieczeństwo zanieczyszczenia żywności poprzez zastosowanie technologii niewymagających dosmarowywania, zwiększenie wykrywalności lub wprowadzenie zmian konstrukcyjnych, a także poprzez podniesienie powtarzalności produkcji.
SKF logo