Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zespoły łożyskowe Y SKF do zastosowań w przemyśle spożywczym są odporne na zmywanie przez co ograniczają zużycie smaru

Zespoły łożyskowe Y SKF do zastosowań w przemyśle spożywczym są wyposażone w uszczelnienia 2RF o konstrukcji wielowargowej, zatrzymujące detergenty, wodę i inne zanieczyszczenia na zewnątrz łożyska, zaś środek smarny w jego wnętrzu. To odporne uszczelnienie pomaga wyeliminować problemy z korozją, przedwczesnym uszkodzeniem i szkodliwym wpływem na środowisko naturalne spowodowanych myciem urządzenia strumieniem wody. 


Oferta BeyondZero

Zrównoważony rozwój w przemyśle spożywczym oznacza dla firmy SKF dostarczanie nowych technologii, usług i produktów, które stanowią korzystniejsze dla środowiska naturalnego rozwiązania i mają większą wartość biznesową, a równocześnie spełniają obowiązujące wymagania odnośnie bezpieczeństwa. W przypadku zespołów łożyskowych Y SKF do zastosowań w przemyśle spożywczym ta koncepcja jest realizowana w następujący sposób:


Bezpieczeństwo
• Bezpieczeństwo żywności: ulepszona ochrona przed wnikaniem ciał obcych oraz wyeliminowanie bakterii
• Bezpieczeństwo ludzi: zmniejszone niebezpieczeństwo poślizgnięcia się


Wartość biznesowa
• Całkowite koszty posiadania: zmniejszone koszty wymiany smaru i wydłużony okres pracy łożyska
• Wydajność linii produkcyjnej: wyeliminowanie przestojów spowodowanych wymianą smaru


Korzyści dla środowiska
• Ograniczenie ilości wycieków: mniej smaru w ściekach
• Mniej C02

Zespoły łożyskowe Y SKF do zastosowań w przemyśle spożywczym

SKF logo