Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Więcej lodów przy mniej wymagającym utrzymaniu

Wyzwanie:

Producentowi lodów przysparzały problemów standardowe łożyska stalowe: okres ich eksploatacji w piastach wynosił z reguły około roku. Wynikało to z przenikania wody do wnętrza łożysk oraz powodującego korozję „napowietrzania” ich w trakcie cykli czyszczenia (w temperaturach od –48°C/–49°F do +25°C/+77°F).

Rozwiązanie:

Firma SKF wyposażyła tunele do utwardzania lodów w ultraodporne na korozję uszczelnione łożyska kulkowe zwykłe MRC o następujących cechach:

Rezultat:

Potencjalną trwałość eksploatacyjną łożysk zwiększono do nawet sześciu lat; prognozę sformułowano na podstawie analizy przeprowadzonej po upływie roku eksploatacji. Ponadto nowe łożyska uwolniły producenta lodów od konieczności dosmarowywania, co przełożyło się na ograniczenie:

  • kosztów i czasochłonności procesów utrzymania ruchu;
  • niebezpieczeństwa zanieczyszczania produktów środkiem smarnym;
  • strat środków smarnych oraz pracochłonności usuwania i utylizacji smaru plastycznego.
Obejrzyj poniższy krótki film, a przekonasz się, dlaczego stosowanie standardowych łożysk kulkowych w tunelach do utwardzania zagraża bezpieczeństwu żywności oraz może prowadzić do nieplanowanych przestojów.
SKF logo