Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia łożyskowe SKF 2RF

Potrzebujesz skutecznej ochrony przed wnikaniem wody pod wysokim ciśnieniem?

Mycie – zbliżenie
Technologia uszczelnienia łożyskowego SKF 2RF pomaga unikać zanieczyszczenia i utrzymywać stan odpowiedniego nasmarowania. Ów innowacyjny i efektywny system uszczelnienia ma postać wielostopniowej bariery, która przyczynia się do wydłużenia okresu eksploatacji łożysk.
  • Węzeł uszczelniający SKF to sprawdzone rozwiązanie kwestii ochrony przed wymywaniem pod wysokim ciśnieniem.
  • Uszczelnienie 2RF zapewnia znakomitą ochronę przed przedostawaniem się środków czyszczących na powierzchnie styku uszczelnień.
System uszczelnienia zespołów łożyskowych Y SKF Food Line
2RF – elementy łożyska
System uszczelnienia zespołów łożyskowych Y SKF Food Line
  1. Odrzutnik wnosi mechaniczną i odśrodkową ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń do wnęki na łożysko i stanowi przy tym pierwszy stopień uszczelnienia stykowego – za sprawą jego powleczonej gumą wargi, oddziałującej bezpośrednio na uszczelkę płaską.
  2. Dodatkową ochronę zapewnia wypełnienie przestrzeni między uszczelką a powleczoną gumą wargą uszczelniającą odrzutnika smarem plastycznym SKF dla przemysłu spożywczego.
  3. Labirynty współtworzone przez powierzchnię zewnętrzną odrzutnika i pierścień zewnętrzny oraz metalową wkładkę uszczelnienia i obrzeże pierścienia wewnętrznego zapewniają dalszą poprawę właściwości uszczelniających.

Materiały dopuszczone do kontaktu z żywnością
  • Odrzutnik i stykowe wargi uszczelnienia wykonuje się z mieszanki gumowej dopuszczonej do użytku przez FDA.
  • Przestrzeń między wstawionym uszczelnieniem a tarczą odrzutnikową jest wypełniona smarem plastycznym SKF dopuszczonym przez NSF do kontaktu z żywnością.

Obejrzyj nagranie z próby dowodzącej skuteczności uszczelnienia 2RF w warunkach mycia pod wysokim ciśnieniem

Zespoły łożyskowe Y SKF Food Line

SKF logo