Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły łożyskowe Y linii SKF dla przemysłu spożywczego w oprawach ze stali nierdzewnej

Gdy aplikacja wymaga nadzwyczajnej trwałości

Zespoły łożyskowe Y linii SKF dla przemysłu spożywczego w oprawach ze stali nierdzewnej
Zdolne do przejmowania dużych lub udarowych obciążeń zespoły łożyskowe Y linii SKF dla przemysłu spożywczego w oprawach ze stali nierdzewnej mogą znacznie zmniejszyć ryzyko awarii opraw łożyskowych. Ponadto zaawansowany system uszczelnień utrzymuje wodę i inne zanieczyszczenia na zewnątrz łożyska, a środek smarny wewnątrz.
  • Zmniejszone koszty ponownego smarowania i redukcja szkodliwych wpływów na środowisko naturalne
  • Zmniejszenie ryzyka przedwczesnych awarii łożysk
  • Odporność na korozję praktyczne we wszystkich warunkach związanych ze zmywaniem urządzeń
  • Zmniejszenie populacji bakterii ze względu na gładkie wykończenie powierzchni 
SKF logo