Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Siłowniki liniowe SKF

Lepsza dokładność i obniżenie kosztów eksploatacyjnych

Siłowniki liniowe SKF
Elektromechaniczne siłowniki liniowe SKF umożliwiają wykonywanie powtarzalnych, precyzyjnych ruchów posuwisto-zwrotnych w aplikacjach z napędami liniowymi. Ich modułowa konstrukcja i otwarta architektura stwarza możliwość integracji i tworzenia rozwiązań dostosowanych do potrzeb użytkownika o osiągach mieszczących się w ramach istniejącego zakresu parametrów eksploatacyjnych.

SKF oferuje szeroki asortyment standardowych siłowników jako podstawę dla rozwiązań tworzonych na zamówienie, asortyment ten zawiera takie akcesoria, jak czujniki Halla, wyłączniki krańcowe, potencjometry, sprzęgła cierne i nakrętki zabezpieczające. Ponadto siłowniki SKF są dostępne w oprawach wykonanych z różnych materiałów, takich, jak na przykład aluminium, cynk i tworzywa sztuczne.
  • Gotowe do montażu i eksploatacji w systemie wtykowym
  • Praktycznie nie wymagają konserwacji
  • Przyjazna dla środowiska naturalnego alternatywa wobec siłowników hydraulicznych lub pneumatycznych
SKF logo