Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania SKF z zakresu uszczelnień wytwarzanych metodą obróbki skrawaniem

Ochrona przed nawet najbardziej ściernymi materiałami w przemyśle spożywczym

Wybór uszczelnień dla przemysłu spożywczego

Rozwiązania z zakresu uszczelnień wytwarzanych metodą obróbki skrawaniem zostały stworzone z myślą o zapewnieniu odporności na wymywanie żrącymi środkami chemicznymi oraz na wnikanie przetwarzanych napojów i żywności.

Indywidualizowane rozwiązania SKF z zakresu uszczelnień wytwarzanych metodą obróbki skrawaniem dla przemysłu spożywczego wykonuje się zarówno ze standardowych materiałów zgodnych z wymaganiami FDA, jak i z zastrzeżonych na rzecz SKF i poświadczonych materiałów uszczelniających.

Indywidualny projekt w ciągu zaledwie dnia lub dwóch

Rozwiązania SKF z zakresu uszczelnień wytwarzanych metodą obróbki skrawaniem mogą być projektowane indywidualnie i wytwarzane w niebywale krótkim czasie realizacji – zazwyczaj są dostarczane przed upływem doby lub dwóch. Wybrane zalety konstrukcyjne i korzyści eksploatacyjne:
  • duża odporność na wysokie poziomy wilgotności, gorącą parę oraz środki chemiczne stosowane w przemyśle spożywczym
  • niezrównana odporność na zużycie w kontakcie z nawet najbardziej ściernymi materiałami
  • skrócenie czasu nieplanowanych przestojów i zmniejszenie ilości produkcyjnych odrzutów
  • wysoki poziom elastyczności konstrukcyjnej
  • polepszona trwałość eksploatacyjna
  • zmniejszone tarcie
SKF logo