Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe zwykłe SKF ze stali nierdzewnej z wypełnieniem Solid Oil

Ochrona przed korozją i zanieczyszczeniami bez konieczności dosmarowywania

Łożyska SKF ze stali nierdzewnej z wypełnieniem Solid Oil przeznaczone do produkcji żywności i napojów

Łożysko z wypełnieniem Solid Oil zawiera olej w ilości dwu- do czterokrotnie większej niż w przypadku standardowych łożysk smarowanych smarem plastycznym.

Łożyska kulkowe zwykłe SKF ze stali nierdzewnej z wypełnieniem Solid Oil eliminują konieczność dosmarowywania w całym okresie eksploatacji.

Zalety rozwiązania Solid Oil

Wypełnienie Solid Oil obejmuje całą wolną przestrzeń w łożyskach kulkowych zwykłych SKF ze stali nierdzewnej. Skutecznie przeciwdziała to przenikaniu obcych ciał stałych do wnętrza łożysk wykorzystywanych w produkcji żywności i napojów. Wypełnienie Solid Oil jest obojętne chemicznie i odporne na żrące środki, jakie wykorzystuje się z reguły do czyszczenia zgodnego z przepisami dotyczącymi higieny. Łożyska SKF Solid Oil dostępne są również w wersji wypełnionej olejem dopuszczonym przez NSF do kontaktu z żywnością, przeznaczonej do pracy w temperaturach z zakresu od –20 do +85°C.
SKF logo