Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły łożyska wałeczkowego SKF ConCentra

Zwiększona trwałość łożysk oraz uproszczony i bezpieczny montaż?

Zespoły łożyska wałeczkowego SKF ConCentra

Zespoły SKF ConCentra to niezawodność eksploatacyjna oraz innowacyjna technologia mocowania współśrodkowego.

Zespoły łożyska wałeczkowego SKF ConCentra są wytrzymałe i gotowe do zamontowania oraz fabrycznie nasmarowane i uszczelnione dla zmaksymalizowania trwałości eksploatacyjnej. Zabudowuje się w nich łożyska baryłkowe o jakości właściwej klasie SKF Explorer.

  • wysoka niezawodność eksploatacyjna
  • ograniczenie zapotrzebowania na utrzymanie ruchu dzięki wytrzymałemu, wysoce skutecznemu węzłowi uszczelniającemu
  • montaż uproszczony za sprawą unikalnej, opatentowanej tulei schodkowej
  • duża nośność
SKF logo