Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zindywidualizowane rozwiązania z zakresu uszczelnienia jako standard – Tłoki dozujące

Proste rozwiązanie na potrzeby modernizacji, szybki sposób na problemy

Uszczelnienie D1P
Uszczelnienia D1P

Uszczelnienia SKF D1P do tłoków dozujących są łatwe w czyszczeniu i oferują precyzyjne uszczelnienie oraz trwałe dopasowanie w obudowie tłoka. Mają elastomerową wargę uszczelniającą i specjalną geometrię, co nadaje im następujące cechy:

  • wysoka skuteczność uszczelnienia – niezawodne działanie w kontakcie z różnymi przetwarzanymi napojami i żywnością
  • prosty montaż w ramach modernizacji – możliwość dostosowania do każdego rodzaju oprawy

Częste przestoje rodzące konieczność kosztownych wymian

Uszczelnienie D2P
Uszczelnienie D2P

SKF D2P do tłoków dozujących stanowi niezawodne rozwiązanie na potrzeby zastosowań, gdzie uszczelnienia narażone są na działanie wysoce ściernych produktów, chemicznych środków czyszczących, wysokich nacisków i dużych prędkości. Jest to meandrowe uszczelnienie sprężynowe z termoplastyczną wargą, wypełnione silikonem dla zabezpieczenia wnęki na sprężynę przed wnikaniem zanieczyszczeń. Uszczelnienia te bardzo łatwo się czyści. W połączeniu z tworzywami politetrafluoroetylenowymi (PTFE) uszczelnienia D2P są odporne na działanie wysokich temperatur.

  • poprawa parametrów pracy przy technologicznym unowocześnieniu*
  • wysoka odporność chemiczna i termiczna
  • spowolnione zużycie w kontakcie ze ściernymi produktami spożywczymi
  • kosztowność wymian zmniejszona za sprawą zredukowanego tarcia o powierzchnię styku ślizgowego cylindra

Zastosowanie tego uszczelnienia w istniejącym już układzie wymaga dokonania modyfikacji mechanicznych. Skontaktuj się w tej sprawie ze swoim partnerem handlowym lub dystrybutorem SKF.

Podniesienie osiągów w drodze prostego utrzymania ruchu

Uszczelnienie D3P
Budowa systemu uszczelnienia D3P umożliwia proste wkręcanie zamiast zatrzaskiwania, co upraszcza procesy utrzymania ruchu.

System uszczelnienia SKF D3P do tłoków dozujących to kompletny tłok z tworzywa termoplastycznego przeznaczony do cylindrów napełniających, zakładany bezpośrednio na tłoczysko. Wykonany z tworzywa SKF Ecowear i szeregu mieszanek SKF Ecoflon, zapewnia on jednocześnie uszczelnienie i prowadzenie, co przyczynia się do ograniczenia zapotrzebowania na utrzymanie ruchu. pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, pełniące funkcję sprężystych elementów czynnych, przeciwdziałających więźnięciu zanieczyszczeń we wnętrzu, wykonywane z różnych tworzyw elastomerowych, odpowiednio do potrzeb szczególnych zastosowań

Korzyści:

  • poprawa parametrów pracy przy technologicznym unowocześnieniu
  • znaczne uproszczenie utrzymania ruchu
  • zwiększona łatwość czyszczenia
Zastosowanie tego uszczelnienia w istniejącym już układzie wymaga dokonania modyfikacji mechanicznych. Skontaktuj się w tej sprawie ze swoim partnerem handlowym lub dystrybutorem SKF.
SKF logo