Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnione łożyska baryłkowe SKF Explorer

Uszczelnione łożyska baryłkowe SKF Explorer stworzono z myślą o eksploatacji w warunkach dużego obciążenia, niewspółosiowości, niedostatecznego nasmarowania oraz narażenia na zanieczyszczenie, wilgoć i inne czynniki. 

Przeciwdziałając nieplanowanym przestojom i znacznie zmniejszając zużycie smaru, łożyska te przyczyniają się do uproszczenia procesów utrzymania ruchu, poprawy bezpieczeństwa, obniżenia ponoszonych kosztów i ograniczenia potencjalnego szkodliwego wpływu działalności na środowisko naturalne. 

  • gotowe do zamontowania zespoły — Uszczelnione łożyska baryłkowe SKF są gotowymi do zamontowania zespołami wypełnionymi odpowiednim środkiem smarnym.
  • zwiększona trwałość eksploatacyjna – Łożyska uszczelnione charakteryzują się zwiększoną trwałością eksploatacyjną, ponieważ są zabezpieczone przed wnikaniem stałych zanieczyszczeń i wilgoci.
  • przyjazne dla środowiska — W przypadku większości zastosowań łożyska uszczelnione można uznać za nasmarowane na cały okres eksploatacji. Oznacza to całkowite wyeliminowanie albo przynajmniej znaczne ograniczenie niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska.
  • bezpieczniejsza obsługa — Uszczelnienia sprawiają, że mniejsze jest prawdopodobieństwo zanieczyszczenia w trakcie montażu i obsługi.
  • znakomite parametry użytkowe — Znamionowa nośność statyczna jest równie duża jak w przypadku równoważnych łożysk otwartych.
  • możliwość zmniejszenia wymiarów — Zwiększona trwałość eksploatacyjna umożliwia zmniejszanie wymiarów łożyskowań. Wytrzymałe uszczelnienia pozwalają na zmniejszenie zajmowanej przestrzeni osiowej w zastosowaniach niewymagających stosowania uszczelnień zewnętrznych.
SKF logo