Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zespoły łożyskowe Y SKF Food Line

Brak potrzeby dosmarowywania w całym okresie eksploatacji nawet przy częstym myciu?

Asortyment opraw kompozytowych
Oprawy kompozytowe
Asortyment opraw ze stali nierdzewnej
Oprawy ze stali nierdzewnej

Zespoły łożyskowe Y SKF Food Line łagodzą wynikające z wymywania problemy takie jak korozja, przedwczesne awarie i szkodliwość dla środowiska.

Wyposażone w uszczelnienia wielokrotne 2RF, zespoły łożyskowe Y SKF Food Line opierają się wnikaniu środków czyszczących, wody i innych substancji zanieczyszczających do wnęki na łożysko, jednocześnie zatrzymując wewnątrz środek smarny.

Za sprawą elementów dopuszczonych do użytku w przemyśle spożywczym – uszczelnień poświadczonych przez FDA, smaru plastycznego z rejestracją NSF, CFIA, Halal i Kosher oraz łożysk ze stali nierdzewnej – zespoły te pomogą Ci dopilnować zgodności z przepisami bezpieczeństwa żywności. Jaki jest tego efekt? Otrzymujesz następujące korzyści:

  • skuteczniejsza ochrona przed wnikaniem ciał obcych – brak skapującego smaru i zanieczyszczeń przy zmywaniu
  • obniżenie kosztów dosmarowywania i ograniczenie wpływu na środowisko
  • zmniejszenie niebezpieczeństwa przedwczesnej awarii łożyska
  • wyeliminowanie przeoczeń punktów smarowania wynikających z błędu ludzkiego
  • zwiększenie odporności na korozję na skutek mycia
  • skuteczniejsze przeciwdziałanie rozwoju bakterii dzięki litej lub wypełnionej konstrukcji podstawy i gładkiemu wykończeniu powierzchni.

Jak dużo smaru plastycznego możesz zaoszczędzić?

  • oszczędność smaru w produkcji żywności i napojów (1)

    1 łożysko

    15 g (0.53 oz)
  • oszczędność smaru w produkcji żywności i napojów (2)

    100 łożysk

    1,5 kg (3.3 lb)
  • oszczędność smaru w produkcji żywności i napojów (3)

    100 łożysk rocznie

    78 kg (172 lb)
  • W przeciętnej wielkości zakładzie

    oszczędzaj 78 kg rocznie

Obejrzyj nagranie z próby dowodzącej skuteczności uszczelnienia 2RF w warunkach mycia pod wysokim ciśnieniem

SKF logo