Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Pompy smaru SKF serii LAGF

Pełen asortyment pomp smaru o dużej wydajności

Pompy smaru SKF serii LAGF
Stosujące niskie ciśnienie, co pozwala zastosować większe pojemności skokowe, pompy smaru SKF serii LAGF umożliwiają szybkie uzupełnienie smaru w aplikacjach zużywających duże ilości środka smarnego. Nadają się również do napełniania smarownic SKF. 
  • Testowane i zatwierdzone do użytku ze smarami SKF
  • Łatwe do instalacji, gotowe do użytku, dostawa zawiera wszystkie niezbędne elementy
  • Dostępne w wersjach dla standardowych beczek SKF 18 i 50 kg (39 i 110 lb)
SKF logo