Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Pompy smaru SKF serii LAGG

Kompletny asortyment pomp smaru z napędem ręcznym i pneumatycznym

Pompy smaru SKF serii LAGG
Zaprojektowane w celu opróżniania standardowych beczek smaru o pojemności 18, 50 lub 180 kg (39, 110 lub 400 lb), pompy smaru SKF serii LAGG mogą być podłączane bezpośrednio do punktów smarowania. Nadają się również do stosowania w scentralizowanych układach smarowania.
  • Maksymalne ciśnienie wynosi odpowiednio 40 i 42 MPa (5 800 i 6 090 psi)
  • Testowane i zatwierdzone do użytku ze smarami SKF
  • Łatwe do instalacji i gotowe do użytku – pompy są dostarczane ze wszystkimi niezbędnymi elementami, w tym z przewodami rurowymi o długości 3 500 mm (137,8 cali)
SKF logo