Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SKF DuoFlex, progresywne systemy smarowania

Zaprojektowane do pracy z wykorzystaniem oleju, smaru półpłynnego i smaru stałego o klasach NLGI od 000 do 2, układy SKF ProFlex nadają się do małych i średnich maszyn.

Pompa zasilająca lub ogranicznik przepływu dostarcza środek smarny do dystrybutora, który progresywnie obsługuje poszczególne wyjścia, zasilając je uprzednio zdefiniowaną ilością środka smarnego. Każde wyjście dystrybutora może zasilać także dystrybutor wtórny, który dzieli dawkę środka smarnego na mniejsze części, które są progresywnie dostarczane do wyjść rozdzielacza wtórnego. Sterowanie systemem wymaga nadzorowania częstotliwości pracy tylko jednego tłoka.
  • Przeznaczone do smarowania smarem lub olejem do 150 punktów smarowania
  • W połączeniu z równoległymi ogranicznikami przepływu może podawać olej do ponad 1000 punktów smarowania
SKF logo