Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Uszczelnienia promieniowe wału

Uszczelnienia promieniowe wału

Uszczelnienia SKF Radial
Oferujące znacznie lepsze parametry w porównaniu z uszczelnieniami o konwencjonalnej konstrukcji, uszczelnienia promieniowe walu SKF obejmują:

Serię SKF CRW

Uszczelnienia promieniowe wału SKF CRW posiadają metalową konstrukcję średnicy zewnętrznej zapewniającą dodatnią retencję wewnątrz otworu oprawy i odpowiednią powierzchnię bieżną dla pierścienia uszczelniającego o przekroju V. Pokrycie szczeliwem Bore-Tite średnicy zewnętrznej wypełnia wszystkie niewielkie niedokładności powierzchni otworu oprawy.

Uszczelnienie SKF Wave

Konstrukcja uszczelnienia SKF Wave zapewnia doskonałą szczelność i o 20% zmniejszone tarcie – co umożliwia uzyskanie do 30% niższej temperatury w porównaniu z konwencjonalnym uszczelnieniem wargowym o prostych krawędziach.
SKF logo