Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Odporne na korozję łożyska SKF z wypełnieniem Solid Oil

Utrzymuj zanieczyszczenia na dystans oraz wymagania konserwacyjne na niskim poziomie

Łożyska z wypełnieniem SKF Solid Oil

Łożyska SKF z technologią smarowania Solid Oil wykorzystują nasyconą olejem matrycę polimerową, która wypełnia praktycznie całą wolną przestrzeń w łożysku.

Łożyska SKF z technologią Solid Oil nie wymagają dosmarowywania. Opierają się zarówno szkodliwemu wpływowi wysokich poziomów wilgotności, jak i efektowi „oddychania”, związanemu z rozprężaniem i sprężaniem powietrza wewnątrz łożyska. Cechy te czynią je idealnymi do pracy w warunkach szybkich zmian temperatury roboczej, jakie panują między innymi w zamrażalniach.

Technologia Solid Oil znajduje zastosowanie do praktycznie wszystkich rodzajów łożysk, w których wnętrzu znajduje się odpowiednio dużo wolnego miejsca. Do takowych należą łożyska kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej Food Line oraz ultraodporne na korozję łożyska kulkowe zwykłe MRC produkcji SKF.

Łożyska z wypełnieniem Solid Oil są dostępne jako wariant dopuszczony do użytku w przemyśle spożywczym, o poświadczonej zgodności z wymaganiami NSF dla kategorii H1.

Wybierając łożyska SKF z technologią smarowania Solid Oil, możesz:
  • podnieść niezawodność przy jednoczesnym obniżeniu ponoszonych kosztów generowanych przez awarie łożysk i przestoje;
  • dopilnować zgodności z przepisami profilaktyki czynnej w zakresie bezpieczeństwa żywności;
  • zwiększyć produkcję;
  • uczynić warunki pracy bezpieczniejszymi dla personelu zajmującego się utrzymaniem ruchu.
SKF logo