Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe zwykłe SKF ze stali nierdzewnej napełnione smarem dopuszczonym do kontaktu z żywnością

Odporność na pracę w wilgotnym środowisku o właściwościach korodujących

Łożyska kulkowe zwykłe SKF ze stali nierdzewnej napełnione smarem dopuszczonym do kontaktu z żywnością
Łożyska kulkowe zwykłe SKF posiadają pierścienie, kulki, koszyki i osłony wykonane ze stali nierdzewnej w celu niezawodnego utrzymania osiągów w trudnych, wilgotnych warunkach pracy. Dostępne dla wałów o średnicach od 0,6 do 50 mm, te łożyska, wymagające jedynie niewielu czynności obsługowych, posiadają następujące cechy:
  • jednorazowe nasmarowanie na cały okres eksploatacji łożyska
  • są napełniane smarem dopuszczonym do kontaktu z żywnością
  • zaopatrzone w blaszki ochronne lub uszczelnienia po obu stronach
  • odporne na korozję
SKF logo