Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Technologia smarowania suchego SKF

Technologia smarowania suchego SKF
Oparta o zaawansowane smarowanie grafitowe, technologia smarowania suchego SKF DryLube obejmuje dwie różne technologie wysokotemperaturowe. Pierwsza to wypukły, całkowicie grafitowy koszyk dla łożysk kulkowych (oznaczenie: przyrostek VA228) o zastosowaniu ograniczonym do prędkości ≤100 obr./min. Druga wykorzystuje grafit oraz żywicę jako spoiwo i jest przeznaczona praktycznie dla wszystkich typów łożysk o zwiększonej prędkości granicznej (przyrostek VA210 i 260). Obie technologie smarowania grafitowego oferują:
  • możliwość pracy bez smarowania
  • niezawodność i długi okres eksploatacji
  • zmniejszenie liczby przestojów i strat produkcji
  • możliwość podniesienia temperatury procesu aż do 350 °C
  • zmniejszone tarcie przy niskim rozruchowym i stałym roboczym momencie obrotowym przy małej prędkości
  • zwiększone bezpieczeństwo operatora (bez potrzeby dosmarowywania)

SKF logo