Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożysko kulkowe zwykłe SKF

Nasmarowane na cały okres eksploatacji, ze specjalnym wypełnieniem smarem dla niezawodnej pracy

Łożysko ze smarem
Stworzone z myślą o szczególnie agresywnym otoczeniu pracy, łożyska kulkowe zwykłe marki SKF są napełniane wstępnie uniwersalnym smarem plastycznym na bazie mieszanki oleju fluoropolieterowego i politetrafluoroetylenu (PTFE).
  • smar plastyczny poświadczony przez NSF
  • specjalne wypełnienie smarem na szczególne życzenie 
  • zwiększona trwałość eksploatacyjna
  • szeroki zakres temperatury pracy
SKF logo