Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Uszczelnienia wysokotemperaturowe SKF

Spełniają wymagania FDA i aplikacji działających w wysokich temperaturach

Uszczelnienia wysokotemperaturowe SKF
Uszczelnienia wysokotemperaturowe SKF są odporne na działanie ciepła i rozszerzalności cieplnej zachowując optymalne funkcje w ciągu długiego okresu eksploatacji. Uszczelnienia wykonywane są z szerokiego asortymentu materiałów od kauczuku fluorowego i PTFE aż po zaawansowane elastomery otrzymywane ze składników dopuszczonych do kontaktu z żywnością. SKF Ecosil, rodzina materiałów SKF Ecorubber czy rodzina SKF Ecoflon to tylko kilka przykładów własnych materiałów SKF odpornych na działanie gorącej wody, pary i typowych środków czyszczących.

Uszczelnienia wysokotemperaturowe SKF mogą pomóc osiągnąć poszczególnym zakładom:
  • wzrost skuteczności uszczelnień
  • dłuższy okres eksploatacji zasobów
  • większą sprawność energetyczną
  • zmniejszenie tarcia
SKF logo