Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska polimerowe SKF

Gdy "odporność na korozję" nie wystarcza

Łożyska polimerowe SKF
Łożyska polimerowe SKF wprowadzają nowy poziom odporności na korozję do zastosowań w przemyśle spożywczym i napojów. Wykonywane z różnorodnych materiałów polimerowych łożyska polimerowe SKF mogą pracować w trudnych warunkach eksploatacyjnych, niedostępnych dla konwencjonalnych łożysk odpornych na korozję.

Wytrzymują działanie agresywnych chemikaliów i wysokie ciśnienia – bez smarowania

Tam gdzie łożyska wysokotemperaturowe nie wytrzymują silnie korozyjnego środowiska i wysokiego ciśnienia, łożyska polimerowe SKF oferują odporne rozwiązanie. Wytwarzane z samosmarujących się polimerów, łożyska polimerowe SKF pracują na sucho, bez potrzeby dodatkowego smarowania.

Elastyczne rozwiązanie zależne od aplikacji, zwiększa niezawodność i zmniejsza nakłady na utrzymanie ruchu

Łożyska polimerowe SKF mogą być wytwarzane z takiej kombinacji materiałów, która spełnia wymagania określonej aplikacji. Unikalna konfiguracja materiałów polimerowych zapewnia odporność na działanie wysokiej temperatury, w tym na bezpośrednie narażenie na działanie gorącej pary. Ich niski ciężar i mały współczynnik tarcia zwiększają ich odporność na zużycie i przyczyniają się do obniżenia zużycia energii.
  • Doskonała odporność na zużycie i zmęczenie materiału
  • Samosmarowanie
  • Odporność na korozję i działanie chemikaliów
  • O 80% lżejsze niż stal
  • Cichobieżne
  • Duża sprawność energetyczna
SKF logo