Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska i zespoły łożyskowe SKF do wysokich temperatur

Wyeliminuj potrzebę dosmarowywania

Zespół łożyskowy Y do ekstremalnych temperatur
NG – kwadrat – VA228

Łożyska SKF do wysokich temperatur mają całkowicie wypukły koszyk z czystego grafitu, który zapewnia dokładnie tyle styku między kulkami a koszykiem, ile potrzeba do powstawania drobnego proszku. Proszek ten powleka elementy toczne łożyska, eliminując styk metalowych powierzchni, a tym samym i potrzebę stałego dosmarowywania.

A ponieważ grafit wytrzymuje ekstrema ciepła, i wymaga do prawidłowego funkcjonowania wilgotności właściwej piecom, możesz mieć pewność, że łożyska te wykażą optymalne osiągi, i to bez potrzeby wymiany smaru, w temperaturach dochodzących do +350°C.

Łożyska SKF do wysokich temperatur pozwolą Ci:

  • uzyskiwać zgodne z oczekiwaniami osiągi łożyskowań nawet przy ekstremalnych temperaturach; 
  • wypełniać coraz wyższe cele produkcyjne bez dodatkowych przestojów;
  • zmniejszyć nakłady na utrzymanie ruchu i przekierować personel do produktywniejszych zadań;
  • ograniczyć wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne, redukując zużycie smaru łożyskowego i materiałów do czyszczenia, które trzeba usuwać.
SKF logo