Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Narzędzia SKF do wymiany smaru

Zastosuj odpowiedni środek smarny w odpowiedni sposób

Narzędzia SKF do wymiany smaru
Badania wykazują, że zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi do okresowej wymiany smaru może zmniejszyć liczbę awarii łożysk nawet o 36%. Narzędzia SKF do wymiany smaru ułatwiają właściwe zastosowanie środków smarnych i ich uzupełnianie.

Smarownice ręczne z zasilaniem bateryjnym serii LAGG

Te wysokiej jakości Smarownice ręczne z zasilaniem bateryjnym, o ergonomicznej konstrukcji i łatwe w użyciu, nadają się do smarowania łożysk, maszyn, pojazdów i do wielu innych zastosowań. Wykorzystują standardowe pojemniki smaru SKF (420 ml) lub mogą być napełniane smarem luzem w ilości około 500 cm3 (17 US.fl.oz).

Miernik ilości smaru LAGM 1000E

Kiedy stosuje się smarownice ręczne lub pompy, łatwo jest zastosować zarówno zbyt małą, jak i zbyt dużą ilość smaru dla danego łożyska. Takie nieodpowiednie smarowanie wpływa na skrócenie okresu eksploatacji i może być przyczyną awarii maszyny. Miernik ilości smaru SKF LAGM 1000E dokładnie odmierza ilość wprowadzonego smaru podając ją w jednostkach objętości lub masy, dzięki czemu smarowanie ręczne jest znacznie bardziej precyzyjne i niezawodne.

Smarownica ręczna LAGH 400


SKF logo