Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Przetwarzanie w drodze odprowadzania ciepła

Ujemne temperatury i zwiększenie wymagań w zakresie utrzymania ruchu

Temperatury ujemne, niezbędne w procesach zamrażania, schładzania i studzenia, wymagają wzmożenia konserwacji urządzeń.

W trakcie czyszczenia urządzeń ma miejsce gwałtowny wzrost temperatury, skutkujący rozprężaniem powietrza wewnątrz łożysk (ich odpowietrzaniem bądź „oddychaniem”), co z kolei umożliwia przedostawanie się do ich wnętrza wilgoci. To przekłada się często na emulgowanie smaru i następującą w dalszej kolejności korozję, mogące przedwcześnie zrodzić konieczność wymiany lub doprowadzić do awarii.

W skrajnych przypadkach zamrożone kropelki wody mogą spowodować zablokowanie łożyska i pęknięcie pierścienia. Konsekwencje mogą być kosztowne: konieczne może być przesmarowanie, w ramach którego zużywa się duże ilości smaru dopuszczonego do kontaktu z żywnością w niskich temperaturach, a w najgorszym wypadku następują awarie łożysk i związane z tym nieplanowane przestoje.

Zapoznaj się z rozwiązaniami z zakresu łożyskowania, uszczelnienia i smarowania stworzonymi z myślą o zapewnieniu odporności na warunki chłodu i ekstremalnego zimna.

SKF logo