Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Producent cukru obniża zużycie energii i zwiększa niezawodność wirówki dzięki rozwiązaniu SKF z zakresu przenoszenia mocy

Wyzwanie

Rozwiązanie SKF z zakresu przenoszenia mocy
Z powodu problemów z maszynami stosowanymi do oddzielania kryształków cukru od cukrzycy, producent cukru stanął wobec problemu powtarzających się nieplanowanych przestojów w szczycie sezonu cukrowniczego. Wirówki źle znosiły cykle przyspieszania / opóźniania przyczyniające się do zwiększenia wymagań w zakresie transmisji mocy w układzie łączącym wirówkę z silnikiem.

Wysokie temperatury i trudne warunki pracy również przyczyniały się do problemów z niezawodnością. Nieplanowane przestoje powodowały ponadto straty w zakresie wydajności produkcji, mogły też potencjalnie wpływać na pogorszenie jakości cukru.

Rozwiązanie stworzone przez SKF

Inżynierowie SKF przeprowadzili najpierw ocenę systemu transmisyjnego, która wykazała brak sztywności układu podtrzymującego silnik. Wysokie poziomy drgań silnika oraz niewspółosiowość kół pasowych powodowały nadmierne zużycie energii. Aby rozwiązać ten problem, SKF zaleciła instalacje nowego zestawu pasów przy użyciu odpowiednich metod montażu w celu uzyskania poprawnej regulacji i napięcia pasów.

Wyniki

Rozwiązanie w postaci pasów transmisyjnych SKF wyeliminowało nieplanowane przestoje podczas głównego sezonu produkcyjnego. Wzrósł okres eksploatacji pasa, łożysk i silnika, zaś zużycie energii przez silnik wirówki zmalało o 6,5%, co oznacza oszczędność 24 MWh rocznie.
SKF logo