Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Producent wafli obniżył koszty utrzymania ruchu i zwiększył wydajność dzięki zespołom SKF do pieca do wypieku wafli

Wyzwanie

Zespoły łożyskowe do pieca do wypieku wafli
Duży producent wafli zmuszony był do wyłączania procesu produkcyjnego co 16 tygodni w celu wymiany smaru w łożyskach kulkowych zwykłych pieca wykorzystując do tego kosztowny smar dopuszczony do kontaktu z żywnością. 26 godzin rocznie tracono z powodu tych przestojów. Niekorzystny wpływ na wydajność produkcji wywierały również ograniczenia temperatury roboczej smaru, które nie pozwalały na zwiększenie temperatury i przyspieszenie procesu wypieku. Powodowało to wysokie koszty utrzymania ruchu, utrzymywało wydajność produkcji poniżej optymalnej, a co za tym idzie, wywoływało spadek dochodowości.

Rozwiązanie stworzone przez SKF

SKF zaoferowała rozwiązanie eliminujące potrzebę smarowania i potencjalnie pozwalające zwiększyć wydajność produkcji. Piec został unowocześniony poprzez instalację wysokotemperaturowych zespołów łożyskowych SKF do pieców do wypieku wafli. Zespoły te nie wymagają smarowania i mogą pracować w temperaturach wyższych niż
konwencjonalne łożyska smarowane.

Wyniki

Unowocześnienie za pomocą zespołów SKF pozwoliło producentowi zwiększyć szybkość produkcji i wyeliminować osiem dni przestojów rocznie związanych z konserwacją kół nośnych i rolek górnych.

Podsumowanie za okres ponad 6 lat:
  • Wartość wzrostu produkcji wynikająca ze zwiększonej przepustowości pieca: 30 000 €
  • Oszczędności wynikające z eliminacji wymiany smaru (materiały i praca): 80 000 €
  • Wzrost produkcji w wyniku eliminacji prac konserwacyjnych: 18 000 €
  • Całkowite oszczędności: 128 000 €
Uwaga: Wszystkie wartości liczbowe podawane są w zaokrągleniu, na podstawie oszacowań klienta. Rzeczywiste oszczędności w konkretnym przypadku mogą różnić się od podanych.
SKF logo