Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Kocioł

Kocioł jest zbiornikiem zawierającym wodę, która kosztem energii zawartej w paliwie przechodzi w stan pary, dostarczanej następnie systemem rurociągów do miejsca, gdzie może być spożytkowana do napędzania urządzeń, do sterylizacji, dostarczając ciepła w układach czyszczenia parowego itd. Energia oddana przez parę jest wystarczająca, by przeszła ona z powrotem w stan wody ciekłej. Gdy 100% wytworzonej pary powraca do układu i może być użytkowana ponownie, układ jest nazywany układem zamkniętym. Układ, w którym nie ma powrotu kondensatu jest nazywany układem otwartym 
Właściwości
  • Energooszczędne kondensacyjne palniki gazowe
  • Wstępne ogrzewanie wody za pomocą energii fotoelektrycznej lub geotermicznej
  • Zasilane energią fotoelektryczną pompy cyrkulacyjne
  • Lokalizacja na zewnątrz lub wewnątrz




SKF logo