Suszarka

Poprawa sprawności suszarek bębnowych nastąpiła w wyniku zwiększonej uwagi przywiązywanej do zagadnień zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Sprawność suszarki określa „współczynnik energetyczny”, który liczbę kilogramów wysuszonej odzieży przypadającej na jedną kilowatogodzinę zużytej energii elektrycznej. Zasada działania suszarki to obrotowy bęben (50/100 obr./min.) przez który nad suszoną odzieżą przepływa strumień ogrzanego powietrza. Istnieją dwa typy suszarek w różny sposób pobierające energię dla ogrzania powietrza:
- suszarki elektryczne są wyposażone w elementy grzejne
- suszarki gazowe wykorzystują palnik gazowy
Oba typy suszarek podlegają wymaganiom cichej pracy i wysokiej sprawności, ponadto oczekuje się również długiego okresu eksploatacji. Mały silnik elektryczny (zazwyczaj jednofazowy silnik indukcyjny) napędza bęben, natomiast wentylator wywołuje przepływ gorącego powietrza poprzez suszoną odzież.
Kompletne rozwiązanie
SKF może dostarczyć łożyska podporowe wału małego silnika elektrycznego napędzającego bęben oraz łożyska do wału wentylatora.
Rozwiązania
-
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe dla silników elektrycznych w suszarkach
Dwa łożyska kulkowe zwykłe wspierają wał silnika
-
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe dla bębnów suszarek bębnowych
Łożyska kulkowe zwykłe do tych zastosowań są zazwyczaj wyposażone w blaszki ochronne
-
Tuleje do wentylatorów
Wentylator jest zazwyczaj napędzany silnikiem elektrycznym który również napędza bęben