Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe do silników elektrycznych w suszarkach

Dwa łożyska kulkowe zwykłe są zamontowane do podparcia wału silnika. Zazwyczaj łożyska są wyposażone w blaszki ochronne. Luz wewnętrzny promieniowy ma normalnie standardową wartość, za wyjątkiem sytuacji, w których pojawiają się specjalne wymagania techniczne.

Wybór środka smarnego zależy od wymagań aplikacji w zakresie poziomu hałasu i temperatury.

Specjaliści do spraw zastosowań z SKF z przyjemnością polecą opcje najbardziej odpowiednie dla określonych wymagań konstrukcyjnych.

SKF logo