Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Froterka

Opracowanie silników o kompaktowej konstrukcji oraz narzędzi czyszczących spowodowało wzrost zastosowań froterek zarówno w przemyśle, jak i w domu. Część czyszcząca tych urządzeń składa się z dwóch lub trzech szczotek lub wkładek, których funkcje obejmują:

  • polerowanie podłóg z drewna twardego i innych materiałów
  • usuwanie zabrudzeń z dywanów
  • czyszczenie i woskowanie podłóg

Ruch wirowy szczotek i wkładek zapewniają silniki uniwersalne. Silniki mogą być umieszczone w obudowie szczotek lub obudowie napędu. Moc silnika wynosi od 0,5 do 1,5 kW co zapewnia prędkość obrotową wirnika około 1000 obr./min.

Rozwiązania

SKF logo