Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Lodówka i zamrażarka

Lodówka i zamrażarka to powszechnie spotykane urządzenia domowe. Pierwsze z nich składa się z termicznie izolowanego przedziału oraz pompy ciepła, która przemieszcza ciepło z wnętrza przedziału do otoczenia, tak, że wnętrze lodówki jest chłodzone do temperatury niższej niż temperatura otoczenia panująca w pomieszczeniu; optymalna temperatura do przechowywania łatwo psującej się żywności wynosi od 3 do 5°C.
Zamrażarki są wykorzystywane także w przemyśle i handlu, utrzymują one temperaturę z zakresu od -23 do -18 °C; Zamrażarki do użytku domowego mogą być wbudowane jako odrębny przedział do lodówki lub mogą stanowić samodzielne urządzenie.
SKF logo