Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Klimatyzacja pomieszczeń

Klimatyzatory pomieszczeń można podzielić na dwie kategorie:


klimatyzatory okienne i przenośne

Proces klimatyzacji jest wspomagany przez dwa wentylatory (jeden pracujący w obiegu powietrza zimnego, drugi - gorącego), które poprawiają sprawność systemu. Są one zwykle umieszczane w sypialniach lub w salonach, dlatego niski poziom hałasu ma w tym przypadku zasadnicze znaczenie.


Klimatyzatory w układzie dzielonym

Stosowane są do klimatyzacji mieszkań lub domów. Obieg gorący (jednostka kondensacyjna) jest oddzielona od obiegu zimnego, który jest zwykle umieszczany w centrali uzdatniania powietrza wewnątrz domu. Układ centrali uzdatniania powietrza jest zazwyczaj umieszczany w piwnicy lub w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Wymaganie niskiego poziomu hałasu nie jest w tym przypadku tak krytyczne. Jednostka kondensacyjna jest umieszczana na zewnątrz budynku. Dlatego też jednostka i wszystkie jej podzespoły muszą być odporne na wpływy atmosferyczne.

Silniki okienne, silniki wentylatorów kondensacyjnych i silniki dmuchaw są zwykle jednofazowymi silnikami indukcyjnymi ( z kondensatorem pracy i rozruchu lub zwartobiegunowymi)

Rozwiązania

SKF logo